• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-förmiger Griff, TH2250

T-förmiger Griff, TH2250
  • Mengenrabatt
Convenient T-shaped handle with an angular drive attached to the tip of the T-shape which allows sockets of various sizes to be replaced
[Features]
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
· 6.35 mm insertion angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH2250

Teilenummer
TH2250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Handle

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Griff, TH2250, die Teilenummer ist TH2250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH2250.

Technischer Support