T-förmiger Gleitgriff, SL30

T-förmiger Gleitgriff, SL30
A T-type slide handle for square drive that slides over the handle and can be adjusted to any position.
[Features]
· A groove is processed on the handle so that the square drive does not turn when force is applied.
· 9.5 mm insertion angle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL30

Teilenummer
SL30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.46 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 200 Handle Type ° T-Shaped Slide

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Gleitgriff, SL30, die Teilenummer ist SL30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL30.

Technischer Support