Kugelgelenk, BJ40

Kugelgelenk, BJ40
An attachment for a 12.7 insertion socket wrench, with a ball shape that allows for extremely smooth rotation.
[Features]
· Rotation is very smooth as the ball-shaped joint bends at one point.
· Connect between the handle and socket to work at an angle.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
· Used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BJ40

Teilenummer
BJ40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.47 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 60 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgelenk, BJ40, die Teilenummer ist BJ40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BJ40.

Technischer Support