Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2S-03L |
2S-04L |
2S-05L |
2S-06L |
2S-07L |
2S-08L |
2S-09L |
2S-10L |
2S-11L |
2S-12L |
2S-13L |
2S-14L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 6 | 13 | 3 | 2.0 | ||
12.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | ||
12.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 8.0 | 13 | 5 | 4 | ||
11.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
12.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | ||
10.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | ||
13.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | ||
10.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14.0 | 13 | 7 | 8 | ||
13.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 15 | 13 | 7 | 9 | ||
13.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | ||
13.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 18 | 16.0 | 10 | 10 | ||
13.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 19 | 17 | 10 | 11 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 51 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften