Steckschlüsselsatz, 1850M

Steckschlüsselsatz, 1850M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Socket wrench set actively used for maintenance and installation of small machines and bicycles.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Includes 8 sockets and 3 handles.
[Applications]
· For assembly of industrial machinery, and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.
· Ideal for installation of small machines, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1850M

Teilenummer
1850M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

138.86 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Handle Type ° Ratchet / Spinner Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 1850M, die Teilenummer ist 1850M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1850M.

Technischer Support