Teilenummer
|
---|
6D-17 |
6D-18 |
6D-19 |
6D-21 |
6D-22 |
6D-23 |
6D-24 |
6D-25 |
6D-26 |
6D-27 |
6D-28 |
6D-29 |
6D-30 |
6D-31 |
6D-32 |
6D-33 |
6D-34 |
6D-35 |
6D-36 |
6D-37 |
6D-38 |
6D-40 |
6D-41 |
6D-42 |
6D-46 |
6D-50 |
6D-54 |
6D-55 |
6D-58 |
6D-60 |
6D-63 |
6D-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 50 | 26 | 34 | 13 | 14 | ||
16.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 50 | 27 | 34 | 13 | 15 | ||
16.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 50 | 28 | 34 | 14 | 16 | ||
16.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 50 | 30 | 34 | 15 | 18 | ||
16.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 52 | 32 | 34 | 15 | 18 | ||
16.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 52 | 33 | 34 | 16 | 20 | ||
16.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 52 | 34.0 | 34 | 17 | 20 | ||
17.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 53 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
17.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 53 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
17.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 53 | 38 | 36 | 19 | 22 | ||
20.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 56 | 40 | 37 | 21 | 22 | ||
20.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 29 | 56 | 40 | 37 | 21 | 22 | ||
19.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 56 | 42 | 39 | 21 | 25 | ||
20.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 31 | 56 | 43 | 40 | 21 | 25 | ||
20.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 56 | 44 | 40 | 21 | 25 | ||
20.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 33 | 58 | 46.0 | 40 | 21 | 25 | ||
23.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 34 | 58 | 47.0 | 40 | 23 | 25 | ||
23.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35 | 58 | 48 | 40 | 23 | 25 | |
23.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 58 | 50 | 40 | 24 | 30 | ||
26.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 37 | 59 | 51 | 43 | 25 | 30 | ||
26.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 60 | 52.5 | 43 | 25 | 30 | ||
32.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 63 | 54.5 | 44 | 27 | 35 | ||
31.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 41 | 63 | 55.5 | 44 | 27 | 35 | ||
31.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 42 | 63 | 57 | 44 | 27 | 35 | ||
34.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 65 | 62.0 | 45 | 30 | 35 | ||
41.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 70 | 67.5 | 48 | 32 | 38 | ||
67.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 54 | 76 | 74 | 50 | 34 | 41 | |
60.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 55 | 78 | 76.0 | 50 | 35 | 41 | ||
73.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 58 | 80 | 80 | 52 | 36 | 41 | ||
77.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | 81 | 80 | 52 | 36 | 41 | ||
91.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 83 | 85 | 52 | 45.5 | - | ||
111.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 83 | 87.0 | 52 | 45 | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften