Griffversatz, 301

Griffversatz, 301
Handle with an angle screwdriver attached to the L-type tip.
[Features]
· 12.7 mm insertion angle.
· Convenient for heavy-duty tightening and loosening work when the socket is attached to the tip such as in machine maintenance.
· Convenient wrench that can be used to hold various sockets.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

301

Teilenummer
301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.46 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 275 Handle Type ° Offset

Sie befinden sich auf der Seite für Griffversatz, 301, die Teilenummer ist 301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 301.

Technischer Support