Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4NV-08L |
4NV-09L |
4NV-10L |
4NV-11L |
4NV-12L |
4NV-13L |
4NV-14L |
4NV-15L |
4NV-16L |
4NV-17L |
4NV-18L |
4NV-19L |
4NV-20L |
4NV-21L |
4NV-22L |
4NV-23L |
4NV-24L |
4NV-25L |
4NV-26L |
4NV-27L |
4NV-28L |
4NV-29L |
4NV-30L |
4NV-32L |
4NV-33L |
4NV-36L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 55 | 14.0 | 25 | 6 | 7 | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 55 | 15 | 25 | 8 | 7 | ||
12.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 16 | 25 | 10 | 8 | ||
13.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 11 | 55 | 17.5 | 25 | 10 | 9 | |
12.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 55 | 19.5 | 25 | 11 | 10 | ||
13.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 55 | 21 | 25 | 11 | 10 | ||
13.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 55 | 22 | 25 | 12 | 11 | ||
13.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 55 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | ||
13.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 55 | 24 | 25 | 12 | 14 | ||
13.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 55 | 26 | 26 | 13 | 14 | ||
14.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 55 | 27 | 26 | 13 | 15 | ||
15.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 55 | 29 | 28 | 14 | 16 | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 55 | 30 | 28 | 15 | 16 | ||
15.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 55 | 31 | 28 | 16 | 18 | ||
17.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 55 | 32 | 28 | 17 | 18 | ||
17.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 55 | 33 | 28 | 17 | 20 | ||
18.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 55 | 35 | 28 | 18 | 20 | ||
17.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 55 | 37 | 30 | 18 | 22 | ||
17.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 75 | 38 | 30 | 18 | 22 | ||
17.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 27 | 75 | 39 | 30 | 18 | 22 | |
22.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 80 | 40 | 30 | 18 | 22 | ||
22.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 80 | 41 | 30 | 20 | 22 | ||
24.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 85 | 42 | 30 | 20 | 25 | ||
26.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 85 | 45 | 30 | 20 | 25 | ||
30.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 33 | 85 | 46.0 | 30 | 21 | 25 | ||
36.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 36 | 85 | 50 | 30 | 22 | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften