• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskanteinsatz für Schlagschrauber, 6AH

Sechskanteinsatz für Schlagschrauber, 6AH
Hexagonal socket for impact wrench with an insertion angle of 19 mm.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AH-14
6AH-17
6AH-19
6AH-22
6AH-24
6AH-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

31.78 €

1 9 Arbeitstage 1420

32.57 €

1 9 Arbeitstage 1720

39.15 €

1 5 Arbeitstage 1920

39.39 €

1 5 Arbeitstage 2225

41.52 €

1 9 Arbeitstage 2425

46.28 €

1 5 Arbeitstage 2730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 75
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 40

Technischer Support