Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA46

Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA46
Socket adapter that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA46

Teilenummer
NA46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 42 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA46, die Teilenummer ist NA46.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA46.

Technischer Support