Einsatzadapter für elektrischen Bohrer, wiederaufladbare Ausführung

Einsatzadapter für elektrischen Bohrer, wiederaufladbare Ausführung
Conversion adapter for electric drills to handle sockets.
[Features]
· Insert it into an electric drill and use a socket to attach/detach hexagonal head bolts and nuts.
· There are three insertion angle types: 6.35 mm, 9.5 mm and 12.7 mm.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2BSA-08
2BSA-12
2BSA-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)

6.43 €

1 9 Arbeitstage 466.35

12.23 €

1 5 Arbeitstage 509.5

13.73 €

1 9 Arbeitstage 5512.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Elektrobohrer Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Verbindertyp

Technischer Support