Ratschengriff (Halterausführung) , RH33K

Ratschengriff (Halterausführung) , RH33K
9.5 mm insertion angle square ratchet handle.
[Features]
· Easy attaching and detaching of socket, and comes with socket holder unlikely to detach while working.
· Socket can be replaced with one-push operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH33K

Teilenummer
RH33K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.21 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 182 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Halterausführung) , RH33K, die Teilenummer ist RH33K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH33K.

Technischer Support