Sechskant-Steckschlüsselsatz, (starke Ausführung) , KH3072

Sechskant-Steckschlüsselsatz, (starke Ausführung) , KH3072

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hex socket set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· A standard set containing 7 sockets and 2 handles.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KH3072

Teilenummer
KH3072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

183.46 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Schläge/Schlaggelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant/Gelenke für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsselsatz, (starke Ausführung) , KH3072, die Teilenummer ist KH3072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KH3072.

Technischer Support