• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 3H-P

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 3H-P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Phillips screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· Phillips screws: For No.2, No.3, and No.4.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3H-P2
3H-P3
3H-P4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex Wrench Tip Shape Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

8.33 €

1 9 Arbeitstage 52No.21725

9.60 €

1 9 Arbeitstage 53No.31924

9.73 €

1 9 Arbeitstage 55No.42026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Kreuzschlitz (+) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Technischer Support