Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4D-08L |
4D-09L |
4D-10L |
4D-11L |
4D-12L |
4D-13L |
4D-14L |
4D-15L |
4D-16L |
4D-17L |
4D-18L |
4D-19L |
4D-20L |
4D-21L |
4D-22L |
4D-23L |
4D-24L |
4D-26L |
4D-27L |
4D-29L |
4D-30L |
4D-32L |
4D-36L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 12.3 | 22 | 9 | 7 | ||
14.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 22 | 9 | 7 | ||
13.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 10 | 8 | ||
14.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 16.2 | 22 | 10 | 9 | ||
14.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 17.5 | 22 | 11 | 10 | ||
14.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 18.8 | 22 | 11 | 11 | ||
14.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 20 | 22 | 12 | 11 | ||
17.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 21 | 22 | 12 | 11 | ||
16.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 23.0 | 22 | 12 | 14 | ||
16.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 24 | 23 | 16 | 14 | ||
17.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 25.0 | 23 | 16 | 15 | ||
17.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 24 | 18 | 17 | ||
18.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 28 | 26 | 18 | 16 | ||
18.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 29 | 26 | 18 | 18 | ||
18.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 30 | 26 | 18 | 18 | ||
21.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 32 | 28 | 18 | 20 | ||
22.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 33 | 28 | 18 | 20 | ||
25.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 35 | 30 | 20 | 22 | ||
24.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 36 | 30 | 18 | 22 | ||
28.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 39 | 31 | 21 | 22 | ||
34.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 40 | 34 | 22 | 25 | |
29.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 43 | 35 | 22 | 25 | ||
42.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 48 | 38 | 24 | 29 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 83 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften