Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ60

Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ60
An impact universal joint that allows diagonal work at an angle.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
· Impact wrench attachment 19.0 mm drive.
[Applications]
· For assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ60

Teilenummer
NJ60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.92 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Overall length (L dimension)(mm) 108 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 44

Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ60, die Teilenummer ist NJ60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ60.

Technischer Support