Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJ30S
Single Product/Set Classification | Einzelstück Universalgelenk | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 50 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 23 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften