Sechskanteinsatz für Schlagschrauber, 4AH

Sechskanteinsatz für Schlagschrauber, 4AH
Impact-resistant hexagonal socket.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
· Insertion angle: 12.7 mm.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4AH-05
4AH-06
4AH-08
4AH-10
4AH-12
4AH-14
4AH-17
4AH-19
4AH-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

14.32 €

1 9 Arbeitstage 52510

16.98 €

1 9 Arbeitstage 62510

16.98 €

1 9 Arbeitstage 82515

14.08 €

1 5 Arbeitstage 102515

14.11 €

1 9 Arbeitstage 122520

16.70 €

1 8 Arbeitstage 142520

20.03 €

1 5 Arbeitstage 172820

24.88 €

1 9 Arbeitstage 192820

23.05 €

1 9 Arbeitstage 222820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 60
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Technischer Support