• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-förmiger Gleitgriff, SL40

T-förmiger Gleitgriff, SL40
  • Mengenrabatt
The square drive slides over the handle and can be adjusted to any position.
[Features]
· Specification with groove processed on the handle so that the square drive does not turn when force is applied.
· Specification in which the stopper works when the square drive comes to the center.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL40

Teilenummer
SL40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Slide

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Gleitgriff, SL40, die Teilenummer ist SL40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL40.

Technischer Support