T-förmiger Gleitgriff, 416

T-förmiger Gleitgriff, 416
Square drive of T-type slide handle.
[Features]
· The square drive slides over the handle and can be adjusted to any position.
· Can be used as an L-type wrench or T-type wrench.
· 25.4 mm insertion angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

416

Teilenummer
416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.35 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Handle Type ° T-Shaped Slide

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Gleitgriff, 416, die Teilenummer ist 416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 416.

Technischer Support