SUS-Verlängerung, SEX40-075

SUS-Verlängerung, SEX40-075
Extension bar featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 12.7 mm drive with 75 mm length.
· Material adopts precipitation hardened stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEX40-075

Teilenummer
SEX40-075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.10 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 75
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 24

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Verlängerung, SEX40-075, die Teilenummer ist SEX40-075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEX40-075.

Technischer Support