Teilenummer
|
---|
3TX-T20HL |
3TX-T25HL |
3TX-T27HL |
3TX-T30HL |
3TX-T40HL |
3TX-T45HL |
3TX-T50HL |
3TX-T55HL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | T15/T20/T25 | 98 | 17 | 55 | |
16.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | T15/T20/T25 | 98 | 17 | 60 | ||
17.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 98 | 17 | 60 | ||
15.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 96 | 19 | 85 | ||
18.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 96 | 19 | 85 | ||
19.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 96 | 19 | 90 | ||
19.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 96 | 19 | 90 | ||
21.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 95 | 22 | 165 |
Loading...
Type (Shape) | Manueller Steckschlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, manipulationssichere Ausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") | Overall length (L dimension)(mm) | 125 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften