Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2H-03L |
2H-04L |
2H-05L |
2H-06L |
2H-07L |
2H-08L |
2H-2.5L |
2H-10L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 13 | 6 | 78 | ||
9.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 13 | 6 | 78 | ||
9.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 13 | 8 | 78 | ||
11.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 78 | ||
9.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 15 | 8 | 76 | ||
10.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | - | 74 | ||
9.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 13 | 6 | 80 | ||
10.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | - | 73 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften