Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2H-02 |
2H-03 |
2H-04 |
2H-05 |
2H-06 |
2H-07 |
2H-08 |
2H-2.5 |
2H-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 32 | 13 | 12 | ||
6.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 35 | 13 | 13 | ||
6.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 40 | 13 | 18 | ||
6.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 44 | 13 | 22 | ||
6.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 48 | 15 | 26 | ||
6.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 50 | 15 | 28 | ||
7.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 53 | 15 | 27 | ||
5.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 32 | 13 | 12 | ||
8.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 57 | 17 | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften