Teilenummer
|
---|
2H-P1 |
2H-P2 |
2H-P3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L dimension) (mm) | Hex Wrench Tip Shape | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 49 | No.1 | 13 | 27 | ||
7.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 49 | No.2 | 13 | 27 | ||
8.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 51 | No.3 | 15 | 24 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Kreuzschlitz (+) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Hex Wrench Tip Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften