Steckschlüsselsatz, 760M

Steckschlüsselsatz, 760M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Standard type socket wrench set used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· 12.7 mm drive.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency.
· Demonstrates good and safe operability.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

760M

Teilenummer
760M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

233.16 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / Spinner Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 760M, die Teilenummer ist 760M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 760M.

Technischer Support