Steckadapter, 128

Steckadapter, 128
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Firmly connects sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
· Concave 12.7 x Convex 19.0 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

128

Teilenummer
128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.92 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 42 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 128, die Teilenummer ist 128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 128.

Technischer Support