Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2S-03 |
2S-04 |
2S-05 |
2S-06 |
2S-07 |
2S-08 |
2S-09 |
2S-4.5 |
2S-5.5 |
2S-10 |
2S-11 |
2S-12 |
2S-13 |
2S-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 21 | 6 | 13 | 3 | 2.0 | ||
5.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 21 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | ||
5.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 22 | 8.0 | 13 | 5 | 4 | ||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 22 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 22 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | ||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 22 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | ||
5.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 22 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | ||
5.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4.5 | 21 | 7.0 | 13 | 4 | 3.5 | ||
5.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 22 | 8.5 | 13 | 5 | 4 | ||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23.5 | 14.0 | 13 | 7 | 8 | ||
5.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 23.5 | 15 | 13 | 7 | 9 | ||
5.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 23.5 | 18 | 16.0 | 10 | 10 | ||
6.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 23.5 | 19 | 17 | 10 | 11 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften