Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3D-08 |
3D-10 |
3D-11 |
3D-12 |
3D-13 |
3D-14 |
3D-14.5 |
3D-15 |
3D-16 |
3D-17 |
3D-17.5 |
3D-18 |
3D-19 |
3D-21 |
3D-22 |
3D-23 |
3D-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 26 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | ||
5.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 14.7 | 17 | 7 | 8 | ||
5.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 26 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | ||
5.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 26 | 17 | 18 | 8 | 10 | ||
5.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 27 | 18.5 | 18 | 9 | 10 | ||
5.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 27 | 19.5 | 18 | 9 | 11 | ||
5.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14.5 | 27 | 20 | 18 | 9 | 11 | ||
6.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 29 | 21 | 18 | 10 | 11 | ||
6.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 29 | 22 | 19 | 10 | 14 | ||
6.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 23.0 | 19 | 11 | 14 | ||
6.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17.5 | 30 | 24 | 19 | 11 | 14 | ||
6.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 32 | 24.5 | 21 | 12 | 15 | ||
6.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 32 | 26 | 21 | 13 | 16 | ||
6.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 32 | 28 | 22.5 | 13 | 18 | ||
7.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 33 | 30 | 23.5 | 14 | 18 | ||
7.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 33 | 31 | 25.5 | 14 | 20 | ||
8.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 24 | 34 | 32 | 25.5 | 15 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften