• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS-Sechskanteinsatz, S4H

SUS-Sechskanteinsatz, S4H
Stainless steel hexagon socket featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 12.7 mm drive.
· Adopts precipitation hardened stainless steel material that emphasize strength and is rust resistant.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S4H-03
S4H-04
S4H-05
S4H-06
S4H-08
S4H-10
S4H-12
S4H-14
S4H-17
S4H-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

57.13 €

1 9 Arbeitstage 349225.0

57.14 €

1 9 Arbeitstage 452226

57.25 €

1 5 Arbeitstage 555227.0

64.11 €

1 5 Arbeitstage 657229.0

64.19 €

1 5 Arbeitstage 8592211.0

65.02 €

1 9 Arbeitstage 10652213.0

68.78 €

1 9 Arbeitstage 12682415

72.36 €

1 5 Arbeitstage 14692417.0

81.40 €

1 9 Arbeitstage 17742621.0

95.49 €

1 9 Arbeitstage 19782625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Technischer Support