Langer Sechrund-Einsatz (manipulationssichere Ausführung) , 4TX-THL

Langer Sechrund-Einsatz (manipulationssichere Ausführung) , 4TX-THL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Long type Hxalobular socket for tightening/loosening T-type Hxalobular screws (tamper-proof).
[Features]
· 12.7 mm drive.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4TX-T30HL
4TX-T40HL
4TX-T45HL
4TX-T50HL
4TX-T55HL
4TX-T60HL
4TX-T70HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

18.75 €

1 5 Arbeitstage T27/T30/T4010022115

19.31 €

1 9 Arbeitstage T27/T30/T4010022120

20.35 €

1 9 Arbeitstage T45/T50/T5510022120

20.35 €

1 9 Arbeitstage T45/T50/T5510022120

23.23 €

1 9 Arbeitstage T45/T50/T559722210

26.70 €

1 9 Arbeitstage T60/T709722320

29.21 €

1 9 Arbeitstage T60/T709425390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 132

Technischer Support