• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mutterndrehergriff

Mutterndrehergriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SH4300

Teilenummer
SH4300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.31 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 300 Weight(g) 690

Sie befinden sich auf der Seite für Mutterndrehergriff, die Teilenummer ist SH4300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH4300.

Technischer Support