Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-431
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Screw Size | M3,M4,M5 | Pitch | 0.5,0.7,0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften