• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombizange, CP-200

Kombizange, CP-200

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Combination pliers used for grabbing objects, turning pipes, cutting wires, etc.
[Features]
· Opening of the jaw can be changed in 2 levels to suit the size of the object being gripped.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-200

Teilenummer
CP-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.74 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 205
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange, CP-200, die Teilenummer ist CP-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-200.

Technischer Support