• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS-Zange, SCT-175

SUS-Zange, SCT-175
Stainless steel bench that can be used to insert and retrieve small components.
[Features]
· Material adopts martensitic stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCT-175

Teilenummer
SCT-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.93 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 170
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Material Martensitic Stainless Steel
Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Zange, SCT-175, die Teilenummer ist SCT-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCT-175.

Technischer Support