• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisionszange, P-51

Präzisionszange, P-51

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pliers that catch fine copper wire firmly at the tip, with a diameter of 0.08 mm.
[Features]
· High-precision finish suitable for precision work. Not knurled.
· Enables safe precision wiring work without short circuit, discharge or scratches to parts.
· Cuts the surface more flatly.
· Steady handle opening/closing is achieved by the high-precision set pin.
· Opening and closing the handle creates no gap between sliding surfaces; even if loosening occurs in sliding surfaces, it can be adjusted easily.
· A box joint structure with no rattling when opening/closing the handle. Sustains good cutting quality.
[Applications]
· The tip is thin finished with high-precision and optimal for precise operations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-51

Teilenummer
P-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.13 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 125
With or without spring N/A Main body: option Main Body Weight(g) 42
Supplementary explanation The tip is thin finished with high-precision and optimal for precise operations.

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionszange, P-51, die Teilenummer ist P-51.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-51.

Technischer Support