Präzisionsseitenschneider, N-55

Präzisionsseitenschneider, N-55

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Nipper with a high-precision finish achieved via a combination of high-durability material and precision machining.
[Features]
· HOZAN's precision series made of alloy steel molded in precision grinding with toughness and hardness used for cutting tools.
· Enables safe precision wiring work without short circuit, discharge or scratches to parts.
· The machined handle portion has been thinned down to 1.7 mm, opens and closes smoothly, and features improved durability.
· Provides high toughness to the inner material hidden by the grip with an electrostatic discharge (ESD) specification.
· The precision set pin provides a box joint structure with fewer backlashes and smooth sliding part.
· Produces a full flush cut with only a single line, without burrs on the cut cross section.
[Applications]
· Optimal for work in narrow places with its fine blade size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-55

Teilenummer
N-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.96 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 105
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9
Main body: option Main Body Weight(g) 40 Supplementary explanation Precision manufactured at a tolerance of 1/100 mm with excellent materials and techniques. Full-flush cut with a generally flat cutting surface. The handle uses a plate spring for automatic opening, to resist fatigue.

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionsseitenschneider, N-55, die Teilenummer ist N-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-55.

Technischer Support