• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zange, P-57

Zange, P-57

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Practical type pliers boasting excellent cutting force and durability.
[Features]
· Smooth to touch elastomer grip is used for the handle.
· Recommended product for the Electrical Worker Proficiency Test.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-57-175
P-57-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Weight
(g)

34.53 €

1 5 Arbeitstage 101953.51.6 x 3 core270

38.92 €

1 6 Arbeitstage 1022042.0 × 3 core370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without spring N/A
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 5.5 Main body: option Main Body Supplementary explanation Type 1/2 Electrical Worker Proficiency Test recommended product. Practical type boasting excellent cutting force and durability.

Technischer Support