• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider, N-12

Seitenschneider, N-12
Nippers with a sliding part that adopts a round Tyco type to enable heavy duty cutting.
[Features]
· Copper wire: 3.2 mm diameter, copper wire: 3.5 mm², iron wire: 1.9 mm diameter, VVF: 1.6 mm diameter x 2 cores.
· Round rubberized sliding portion capable of powerful cutting.
[Applications]
· Powerful type with round rubberized-type grip, ideal for cutting copper wires and iron wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-12

Teilenummer
N-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.98 €

5 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 163
With or without spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.9 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 1.6 x 2 core Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 3.5 Main body: option Main Body
Weight(g) 160 Supplementary explanation Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item Elastomer Grip

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider, N-12, die Teilenummer ist N-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-12.

Technischer Support