• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelschneider, N-18

Kabelschneider, N-18
Cable cutter that helps keep the workpiece in place while cutting.
[Features]
· Even 22 mm² IV wires can be cut lightly and cleanly using one hand.
· Cutting capacity (VVF wire): φ2.0 mm (diameter 2.0 mm) x 2 cores.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-18

Teilenummer
N-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.31 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 161 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0 x 2 core Cutting Capacity: Others IV line: 22 mm2
Main body: option Main Body Weight(g) 167 Supplementary explanation Easy and perfect cutting just with one hand, even VVF φ2 mm.

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, N-18, die Teilenummer ist N-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-18.

Technischer Support