• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vornschneider, N-36

Vornschneider, N-36
Nippers ideal for cutting in deep places.
[Features]
· End component of the nippers has a blade so finish of the cross section is almost flat.
· The thin blade width of 3 mm makes it ideal for densely wired places.
· For cutting in deep places (vertical type).
[Applications]
· Ideal for cutting at dense and deep places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-36

Teilenummer
N-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.90 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 117.5
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Plastic Cutting Performance(φ/mm) 1.5
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9 Main body: option Main Body Weight(g) 58
Supplementary explanation For cutting in deep places

Sie befinden sich auf der Seite für Vornschneider, N-36, die Teilenummer ist N-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-36.

Technischer Support