• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vornschneider, N-33

Vornschneider, N-33

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Nippers with a long blade length.
[Features]
· Equipped with coil spring to prevent fatigue even during continuous work.
· As the blade is long, it is possible to cut 4 wires coming out of a modular jack at once.
[Applications]
· Ideal for cutting in deep places (slanted type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-33

Teilenummer
N-33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.78 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 116
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9
Main body: option Main Body Weight(g) 45 Supplementary explanation For cutting in deep places

Sie befinden sich auf der Seite für Vornschneider, N-33, die Teilenummer ist N-33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-33.

Technischer Support