Kugelkopf-Schlüssel-Satz, L-Ausführung, BS900

Kugelkopf-Schlüssel-Satz, L-Ausführung, BS900

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Standard hexagonal bar wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Prevents wearing of the hexagon part with high-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· While it is significantly strong, the toughness is increased (resistant to breaking), improving reliable work and safety.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
[Applications]
· Ideal for assembly work of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of motorcycles and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS900

Teilenummer
BS900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 78 / 51 / 58 / 65 / 74 / 89 / 101 / 112 / 128 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 310

Technischer Support