Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C1000-AFXH-6-17 |
C1000-AFXH-10-20 |
WA600-AFXH-6-17 |
WA600-AFXH-10-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1000 | 6 | 17 | C Abrasive Grain | |
70.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1000 | 10 | 20 | C Abrasive Grain | |
59.37 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 600 | 6 | 17 | WA Abrasive Grain | ||
65.22 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 600 | 10 | 20 | WA Abrasive Grain |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(Piece) | 25 | Joining Agent Type | AFX-H (soft) | Maximum rotation speed used(min−1) | 30000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften