Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SD10015S-100 |
SD10015S-120 |
SD10015S-180 |
SD10015S-240 |
SD10015S-320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | ||
65.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 120 | ||
65.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | ||
65.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | ||
65.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 15 | Abrasive grain | Schleifkörper A |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 5000 | Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Removal of burns after welding. |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften