Skoo-Light Schleifscheibe M【5 Stk. pro Packung】

Skoo-Light Schleifscheibe M
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
SD10015M-60
SD10015M-80
SD10015M-120
SD10015M-180
SD10015M-240
SD10015M-320
SD10015M-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

80.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 60

68.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80

80.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120

68.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 180

80.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 240

80.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 320

80.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 15 Abrasive grain Schleifkörper A
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder Application Removal of burns after welding.
Packaging Quantity(Sheets) 5

Technischer Support