Macro Fußhalter HP

Macro Fußhalter HP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3R-651.7-P

Teilenummer
3R-651.7-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

257.85 €

1 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixed Indexed Position 4×90° Dimensions 1 54x54x12.5mm Mounting Screw Hole 4 pcs.
Note Automatic Exchange Supported, Z Standard and Mounting Surface Polished, Rust-Proofing Treatment Weight 1.2kg Remarks Before clamping the chuck, please attach it to a workbench or jig.

Sie befinden sich auf der Seite für Macro Fußhalter HP, die Teilenummer ist 3R-651.7-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3R-651.7-P.

Technischer Support