Measuring Data Logger

Measuring Data Logger
[Features]
· Stores the measurement value of electronic balances or scales.
· For remote locations, cleanrooms, and the use of multiple measuring instruments.
· It can save approx. 5,000 measurement data events with date and time.
· Stored weighing data can be easily loaded via CSV file from USB port to PC (no need for dedicated software).
· A dedicated power supply is not required (can be used by simply connecting to a meter or PC).
· Suitable for locations where PC and printer cannot be brought in, such as remote locations and cleanrooms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AD-1688

Teilenummer
AD-1688
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

276.00 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Periphere Ausrüstung Type Grundkörper Applicable Models, Series For information regarding supported models, see http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/ad1688.html.
Weight(kg) Approx. 60 g Special Notes For A & D Power Supply Unnecessary (supplied from a measuring apparatus or a PC)
Accessory RS-232C Communication Cable (3 types), USB Extension Cable Packaging Quantity(Base/Piece) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Measuring Data Logger, die Teilenummer ist AD-1688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD-1688.

Technischer Support