Teilenummer
|
---|
EJ-120 |
EJ-123 |
EJ-1500 |
EJ-200 |
EJ-2000 |
EJ-300 |
EJ-3000 |
EJ-303 |
EJ-410 |
EJ-4100 |
EJ-610 |
EJ-6100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Shape | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions (φ) (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 0.01 | Runder Senkkopf | - | 110 | - | - | 0.85 | ||
480.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
309.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1500 | 0.1 | Quadratische Platte | 140 | - | 127 | 1.5 | 0.97 | ||
339.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 210 | 0.01 | Runder Senkkopf | - | 110 | - | - | 0.85 | ||
339.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2100 | 0.1 | Quadratische Platte | 140 | - | 127 | 2.1 | 0.97 | ||
360.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 310 | 0.01 | Runder Senkkopf | - | 110 | - | - | 0.87 | ||
360.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3100 | 0.1 | Quadratische Platte | 140 | - | 127 | 3.1 | 1.07 | ||
530.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
388.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 410 | 0.01 | Runder Senkkopf | - | 110 | - | - | 0.87 | ||
388.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4100 | 0.1 | Quadratische Platte | 140 | - | 127 | 4.1 | 1.07 | ||
417.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 0.01 | Runder Senkkopf | - | 110 | - | - | 0.87 | ||
417.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6100 | 0.1 | Quadratische Platte | 140 | - | 127 | 6.1 | 1.07 |
Loading...
Main applications | Waagen | Type | Grundkörper | Dry Cell Battery Compatible | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
PC Connection Function | Ja (Optionen mit Kabel sind erforderlich.) | Printer Connection Function | Ja (möglicherweise sind unter anderem eine optionale Komponente sowie ein Kabel erforderlich.) | Dust-proof and waterproof function | Ohne |
PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Power Supply | AC Adapter (Standard Accessory) or AA Batteries x 4 (Sold Separately) |
% Minimum Display(%) | 0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Shape
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
Capacity(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften