• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschengriff

Ratschengriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH4250A

Teilenummer
RH4250A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 253 Weight(g) 598

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff, die Teilenummer ist RH4250A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH4250A.

Technischer Support